(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de cerradura de acero inoxidable para puertas gruesas, A-1147-4

Manija de cerradura de acero inoxidable para puertas gruesas, A-1147-4
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta gruesa de chapa de acero.
· Espesor de la placa (mm): 20 to 40
· OD (mm): 30
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1147-4

 
Número de Parte
A-1147-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta gruesa de chapa de acero Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Cuerpo principal: tratamiento de perla / tapa: acabado de corte Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) 20~40
O.D.(mm) 30 Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Código de producto 01841
Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1147-4 de la serie Manija de cerradura de acero inoxidable para puertas gruesas, A-1147-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico