(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija plana de acero inoxidable con botón, A-1260

Manija plana de acero inoxidable con botón, A-1260
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado de línea de cabello
· Número de llaves: 030
· Espesor de la placa (mm): 1.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1260-1
A-1260-2
A-1260-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-142322500787
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10117282100788
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-84282100789

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado Acabado de la línea del cabello Numero de llaves 030
Grosor de placa(mm) 1.5 Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico