(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escotilla de acero inoxidable Clip A-1325

Escotilla de acero inoxidable Clip A-1325
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Escotilla para barco
· Ancho promedio (mm): 68
· Altura completa (mm): 141
· Espesor de la placa (mm): Hasta 4
· Accesorio: Corchete

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1325-1
A-1325-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación 1 Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Longitud de cierre L: 94 mm02091
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Longitud de cierre L: 54 mm02092

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Escotilla para barco Tipos Cuerpo de la manija Material Acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Ancho promedio(mm) 68
Altura completa(mm) 141 Grosor de placa(mm) Hasta 4 Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico