(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acero inoxidable. Mango en forma de L A-1200

Acero inoxidable. Mango en forma de L A-1200
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Ancho promedio (mm): 32
· Espesor de la placa (mm): Hasta 4
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1200-1
A-1200-2
A-1200-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010500782
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108500783
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106500784

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Barra de acero inoxidable (SUS304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Ancho promedio(mm) 32 Grosor de placa(mm) Hasta 4
Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico