(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango en forma de L de acero inoxidable A-1394-H

Mango en forma de L de acero inoxidable A-1394-H
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Como mango interior
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado fino
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1394-1H

Número de Parte
A-1394-1H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Como asa interior Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable
Acabado Acabado fino Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Especificación 1 □ W Dimensión: 12
Código de producto 03687 Nota El eje cuadrado no está incluido.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1394-1H de la serie Mango en forma de L de acero inoxidable A-1394-H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico