(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloqueo del panel con anillo protector A-417-F

Bloqueo del panel con anillo protector A-417-F
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 110
· Ancho promedio (mm): 56
· Altura completa (mm): 53.4
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-417-F

 
Número de Parte
A-417-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

48 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Cromado Longitud total(mm) 110
Ancho promedio(mm) 56 Altura completa(mm) 53.4 Código de producto 03984

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-417-F de la serie Bloqueo del panel con anillo protector A-417-F.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico