(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Asa del horno FA-682/1682

Asa del horno FA-682/1682
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Horno para empresas, equipos de cocina, equipos de prueba ambiental.
· Espesor de la placa (mm): 1 to 5
· Especificación 1: Tipo estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-1682-S

 
Número de Parte
FA-1682-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Horno para empresas, equipos de cocina, equipos de prueba ambiental Tipos Cerradura de Placa Material Acero inoxidable
Acabado Pulido electrolítico Especificación 1 Tipo estándar Grosor de placa(mm) 1~5
Código de producto 60883

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1682-S de la serie Asa del horno FA-682/1682.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico