(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija interior A-100-3

Manija interior A-100-3
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta para vehículos y contenedores
· Longitud total (mm): 114
· Ancho promedio (mm): 19
· Altura completa (mm): 36.5
· Escribe: Mango interior

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-100-3

 
Número de Parte
A-100-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta para vehículos y contenedores. Tipos Asa interior Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Longitud total(mm) 114 Ancho promedio(mm) 19
Altura completa(mm) 36.5 Código de producto 00886

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-100-3 de la serie Manija interior A-100-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico