(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango tipo anclaje A-14

Mango tipo anclaje A-14
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Espesor de la placa (mm): 2.5 to 3
· OD (mm): 34
· Accesorio: Mango dedicado (A-14-H)
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal + manija dedicada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-14

 
Número de Parte
A-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Bloqueo del cuerpo principal + mango dedicado Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Grosor de placa(mm) 2.5~3 O.D.(mm) 34
Accesorio Manija dedicada (A-14-H) Código de producto 00061

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-14 de la serie Mango tipo anclaje A-14.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico