(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija interior de aluminio A-100-4

Manija interior de aluminio A-100-4
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 109
· Ancho promedio (mm): 28
· Altura completa (mm): 30
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de aluminio (ADC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-100-4

 
Número de Parte
A-100-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de aluminio (ADC) Acabado Cromado satelital (MACr)
Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Longitud total(mm) 109 Ancho promedio(mm) 28
Altura completa(mm) 30 Código de producto 01447

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-100-4 de la serie Manija interior de aluminio A-100-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico