(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta exterior Manija A-413

Junta exterior Manija A-413
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 197
· Ancho promedio (mm): 34
· Altura completa (mm): 47.5
· Material: Poliamida

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-413-TAK60

 
Número de Parte
A-413-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Poliamida Color Negro Accesorio Corchete
Longitud total(mm) 197 Ancho promedio(mm) 34 Altura completa(mm) 47.5
Código de producto 04090

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-413-TAK60 de la serie Junta exterior Manija A-413.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico