(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de ataque FA-601 FA-601S

Placa de ataque FA-601 FA-601S
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puerta grande de frigorífico congelador/almacén seco prefabricado, etc.
· Ancho promedio (mm): 87
· Escribe: Placa de cerradero para FA-601
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-601S-1
FA-601S-2
FA-601S-3
FA-601S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Altura completa
(mm)
Altura compensada
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4762-5~1060002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

478220~4060003
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

478240~6560004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6612470~10060005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puerta grande de un refrigerador congelador prefabricado / almacén seco, etc. Tipos Placa de ataque para FA-601 Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Ancho promedio(mm) 87

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico