(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable para puerta pesada Rodillo K-1020 (Tipo de combinación VH)

Acero inoxidable para puerta pesada Rodillo K-1020 (Tipo de combinación VH)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un rodillo de puerta de servicio pesado (tipo VH de doble uso).
· Partidos con rieles angulados y planos (tipo VH de doble uso).
· Fabricado en acero inoxidable para una resistencia superior a la corrosión.
· Cuenta con rodamientos de maquinaria de alta calidad incorporados.
· Producto compatible con RoHS.

PDF

 
Número de Parte
K-1020-50
K-1020-60
K-1020-75
K-1020-90
K-1020-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la Rueda
(φ)
Longitud Total
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura completa
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Carga permisible
(daN)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5011011054262.59830775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601201206528314730776
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751501508033324530777
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9018018010038434330778
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10022022011042449030779

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del coche Acero inoxidable El material de marcos Acero inoxidable Tipo Rodillo de Puerta de Servicio Pesado
Forma de la Rueda Tipo V Material de la Rueda Metal Acabado superficial Pulido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico