(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno deslizante C-883

Perno deslizante C-883
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 110
· Ancho promedio (mm): 40
· Ataque (mm): 20
· Método de montaje: Tipo de imposición

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-883-4
C-883-4S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Acabado superficial Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de aluminioTratamiento de alumbre22198
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Placa de acero laminado en fríoTratamiento con cromato de zinc22851

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 110 Ancho promedio(mm) 40 Carrera(mm) 20
Método de montaje Tipo de imposición

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico