(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerrojo de acero inoxidable, C-1249

Cerrojo de acero inoxidable, C-1249
  • Descuento por volumen

· Método de montaje: Tipo de imposición
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1249-1
C-1249-2
C-1249-3
C-1249-4
C-1249-5
C-1249-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12510020973
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101058020974
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10846520975
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-584620976
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-494020977
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10383520978

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Tipo de imposición Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico