(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetador de ajuste súper grande C-236

Sujetador de ajuste súper grande C-236
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 76
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 1960
· Longitud total (mm): 200

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-236

 
Número de Parte
C-236
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 1960 Longitud total(mm) 200 Ancho promedio(mm) 76
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 21416

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-236 de la serie Sujetador de ajuste súper grande C-236.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico