(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable. De gran tamaño. Snap Lock C-1143

Acero inoxidable. De gran tamaño. Snap Lock C-1143
  • Descuento por volumen

Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
Acabado de superficie: Acabado de línea de cabello
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acero inoxidable. De gran tamaño. Cierre a presión C-1143 ver las siguientes secciones:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1143-1-1
C-1143-1-2
C-1143-2-1
C-1143-2-2
C-1143-3-1
C-1143-3-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga de tensión
(N)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Agujero de candado Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039214056Presencia21422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039214056-20845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029410040Presencia21423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029410040-20846
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102947530Presencia21424
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102947530-20847

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Acabado de la línea del cabello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico