(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sujetador ajustable grande de acero inoxidable C-1233

Sujetador ajustable grande de acero inoxidable C-1233
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 51
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 588
· Longitud total (mm): 184

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1233-1
C-1233-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Provisto20947
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno20949

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 588 Longitud total(mm) 184 Ancho promedio(mm) 51
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico