(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acero inoxidable, cierre a presión pequeño C-1129

Acero inoxidable, cierre a presión pequeño C-1129
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 22
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 33
· Ancho del cuerpo principal (mm): 15
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1129

 
Número de Parte
C-1129
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 19 Ancho promedio(mm) 22 Longitud total del cuerpo principal(mm) 33
Ancho del cuerpo principal(mm) 15 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro
Código de producto 20839

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1129 de la serie Acero inoxidable, cierre a presión pequeño C-1129.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico