(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cierre pequeño de acero inoxidable, C-1018

Cierre pequeño de acero inoxidable, C-1018
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 30
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 49
· Longitud total (mm): 54

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1018

 
Número de Parte
C-1018
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 49 Longitud total(mm) 54 Ancho promedio(mm) 30
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 20797

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1018 de la serie Cierre pequeño de acero inoxidable, C-1018.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico