(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clip de acero inoxidable con llave, llave para C-1007-21/22

Clip de acero inoxidable con llave, llave para C-1007-21/22
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 44
· Ancho del cuerpo principal (mm): 16
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Código de producto: 23871

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1007-K

 
Número de Parte
C-1007-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(mm) 44 Ancho del cuerpo principal(mm) 16 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 23871

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1007-K de la serie Clip de acero inoxidable con llave, llave para C-1007-21/22.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico