(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de cierre de acero inoxidable con llave C-1007-22

Clip de cierre de acero inoxidable con llave C-1007-22
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 35.5
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 40
· Ancho del cuerpo principal (mm): 16
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1007-22

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Ancho promedio(mm)35.5Longitud total del cuerpo principal(mm)40
Ancho del cuerpo principal(mm)16MaterialPlaca de acero inoxidable laminado en frío
Acabado superficialEsmerilado de cilindroCódigo de producto23782
RoHS10 - -
Número de Parte
C-1007-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Ancho promedio(mm) 35.5 Longitud total del cuerpo principal(mm) 40 Ancho del cuerpo principal(mm) 16
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 23782

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1007-22 de la serie Clip de cierre de acero inoxidable con llave C-1007-22.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico