(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cierre a presión de acero inoxidable con orificio para llave C-1012

Cierre a presión de acero inoxidable con orificio para llave C-1012
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1012-1-1
C-1012-1-2
C-1012-2-1
C-1012-2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Agujero de candado Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5321Presencia20793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105321Ninguno20794
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4016Presencia20795
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4016Ninguno20796

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico