(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fuerte, King Size Sujetador C-235

Fuerte, King Size Sujetador C-235
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 56
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 490
· Longitud total (mm): 216

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-235

 
Número de Parte
C-235
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 490 Longitud total(mm) 216 Ancho promedio(mm) 56
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 21415

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-235 de la serie Fuerte, King Size Sujetador C-235.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico