(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Square Snap Fastener C-86

Square Snap Fastener C-86
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 41
· Material: Placa de bronce
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Carga de tensión (n): 29
· Longitud total (mm): 40

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-86

 
Número de Parte
C-86
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 29 Longitud total(mm) 40 Ancho promedio(mm) 41
Material Placa de bronce Acabado superficial Cromado Código de producto 20328

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-86 de la serie Square Snap Fastener C-86.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico