(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Ancho promedio (mm): 28.5
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 49
· Longitud total (mm): 38
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-1084
Carga de tensión(N) | 49 | Longitud total(mm) | 38 |
---|---|---|---|
Ancho promedio(mm) | 28.5 | Material | Placa de acero inoxidable laminado en frío |
Acabado superficial | Esmerilado de cilindro | Código de producto | 21457 |
Carga de tensión(N) | 49 | Longitud total(mm) | 38 | Ancho promedio(mm) | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Placa de acero inoxidable laminado en frío | Acabado superficial | Esmerilado de cilindro | Código de producto | 21457 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1084 de la serie Acero inoxidable, cierre a presión cuadrado C-1084.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente