(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broche de broche de acero inoxidable con cerradura C-1007-12

Broche de broche de acero inoxidable con cerradura C-1007-12
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 36
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 43
· Ancho del cuerpo principal (mm): 13.5
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1007-12

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Carga de tensión(N)68Ancho promedio(mm)36
Longitud total del cuerpo principal(mm)43Ancho del cuerpo principal(mm)13.5
MaterialPlaca de acero inoxidable laminado en fríoAcabado superficialEsmerilado de cilindro
Código de producto23660RoHS10
Número de Parte
C-1007-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 68 Ancho promedio(mm) 36 Longitud total del cuerpo principal(mm) 43
Ancho del cuerpo principal(mm) 13.5 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro
Código de producto 23660

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1007-12 de la serie Broche de broche de acero inoxidable con cerradura C-1007-12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico