(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clip de cierre giratorio de acero inoxidable C-1263

Clip de cierre giratorio de acero inoxidable C-1263
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 28.6
· Carga de tensión (n): 161
· Longitud total (mm): 43.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1263
C-1263-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Carga de tensión
(N)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Material Acabado superficial Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cuerpo principal16143.528.6Placa de acero inoxidable laminado en fríoEsmerilado de cilindro21291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Llave---Placa de acero laminado en fríoNiquelado21292

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico