(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Clip de cierre giratorio de acero inoxidable C-1262

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1262-1

 
Número de Parte
C-1262-1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSCódigo de producto
Disponible

12 Días o más

1021215

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 161 Longitud total(mm) 63 Ancho promedio(mm) 40
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1262-1 de la serie Clip de cierre giratorio de acero inoxidable C-1262.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico