(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Semi-Snap Lock C-23

Semi-Snap Lock C-23
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 21.5
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 30
· Ancho del cuerpo principal (mm): 11
· Carga de tensión (n): 78

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-23-1-IRON

 
Número de Parte
C-23-1-IRON
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 78 Ancho promedio(mm) 21.5 Longitud total del cuerpo principal(mm) 30
Ancho del cuerpo principal(mm) 11 Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc
Código de producto 20040

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-23-1-IRON de la serie Semi-Snap Lock C-23.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico