(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable. Esquina. Snap Lock C-1160

Acero inoxidable. Esquina. Snap Lock C-1160
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 61
· Ancho del cuerpo principal (mm): 18
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 127

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1160

 
Número de Parte
C-1160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 127 Longitud total del cuerpo principal(mm) 61 Ancho del cuerpo principal(mm) 18
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 20862

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1160 de la serie Acero inoxidable. Esquina. Snap Lock C-1160.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico