(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de pestillo con puños de acero inoxidable C-1272

Cierre de pestillo con puños de acero inoxidable C-1272
  • Descuento por volumen

· Material: Plato de acero inoxidable (SUS316)
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1272-1
C-1272-2
C-1272-3
C-1272-A-2
C-1272-B-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga de tensión
(N)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Primavera Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101468236Incorporado21662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101006026Incorporado21663
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10544520Incorporado21664
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--6728Incorporado23825
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

--6728Ninguno23827

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable (SUS316) Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico