(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, cierre automático, cierre a presión C-1240

Acero inoxidable, cierre automático, cierre a presión C-1240
  • Descuento por volumen

· Mecanismo de bloqueo: Presencia
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Pulido de barril con brillo
· Bloqueo de agujeros: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1240-1
C-1240-2
C-1240-3
C-1240-3-PDL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga de tensión
(N)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102358126.520956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019654.52520957
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101964020.520958
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-1964020.524552

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo de bloqueo Presencia Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Pulido de barril brillante
Agujero para bloqueo Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico