(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sujetador ajustable de acero inoxidable C-1220

Sujetador ajustable de acero inoxidable C-1220
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 175
· Ancho del cuerpo principal (mm): 50
· Material: Producto forjado de acero inoxidable.
· Acabado de la superficie: Pulido electrolítico
· Carga de tensión (n): 980

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1220-1-1
C-1220-1-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Agujero de candado Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Presencia20911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno20912

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 980 Longitud total del cuerpo principal(mm) 175 Ancho del cuerpo principal(mm) 50
Material Producto forjado de acero inoxidable Acabado superficial Pulido electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico