(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cierre de compuerta C-857-3

Cierre de compuerta C-857-3
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 110
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Longitud total (mm): 272.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-857-3-L

 
Número de Parte
C-857-3-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo correcto · Tipo izquierdo Para el lado izquierdo Longitud total(mm) 272.5 Ancho promedio(mm) 110
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 21652

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-857-3-L de la serie Cierre de compuerta C-857-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico