(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cierre de compuerta de acero inoxidable, C-1855

Cierre de compuerta de acero inoxidable, C-1855
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 45
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1855-A-3
C-1855-A-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14421442
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10821522

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho promedio(mm) 45 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico