(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ajuste de tapa tipo F C-501

Ajuste de tapa tipo F C-501
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 50.5
· Material: Placa de bronce
· Acabado de la superficie: Niquelado
· Carga de tensión (n): 49
· Longitud total (mm): 90

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-501

 
Número de Parte
C-501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 49 Longitud total(mm) 90 Ancho promedio(mm) 50.5
Material Placa de bronce Acabado superficial Niquelado Código de producto 20722

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-501 de la serie Ajuste de tapa tipo F C-501.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico