(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Compuerta de aire B-481

Compuerta de aire B-481
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La fuerza de reacción se aplica en la dirección donde se retrae la varilla pero no en la dirección donde se extiende.
· Gracias a la adopción de un mecanismo de ajuste especial, se puede realizar un ajuste fino de la fuerza del amortiguador utilizando la válvula de aguja.
· Más liviano porque está hecho principalmente de resina.
· Diseño compacto y fácil de colocar.
· La operación es suave y silenciosa.

PDF

 
Número de Parte
B-481-1
B-481-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Stroke S
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28740769413079
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12226038213255

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Amortiguador de aire Aplicación Muebles en general Entorno operativo Adentro
Forma de extremo de barra Otros Forma final del cilindro Otros Material del cilindro Aleación de aluminio
Indicaciones de montaje Todas las direcciones 360 ° Diámetro del cilindro D(φ) 25 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60
Orificio de montaje del soporte(mm) 4.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico