(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - De acero inoxidable, modelo K-1143.

Bolas Transportadoras - De acero inoxidable, modelo K-1143.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Material de la bola: Acero inoxidable
· Rango de capacidad de carga (n): 500.1 to 5000

PDF

 
Número de Parte
K-1143-16SN
K-1143-19S
K-1143-19SN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSACarga permisible
(N)
O.D. D
(Ø)
Diámetro de bola SD
(Ø)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo macho de forma redonda6862415.931455
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Brida9806522.2331457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo macho de forma redonda9804122.2331456

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Plato de acero inoxidable Material del rodamiento Acero inoxidable para rodamientos
Rango de carga permitido(N) 500.1~5000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico