(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Estancia grande para puerta de acero inoxidable B-1025-A

Estancia grande para puerta de acero inoxidable B-1025-A
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura horizontal
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Placa de acero inoxidable laminada en frío

PDF

 
Número de Parte
B-1025-2A
B-1025-3A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(N)
Longitud L en Extención
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98027913073
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

49018113075

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico