(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tope de 2 etapas Stay B-482-W

Tope de 2 etapas Stay B-482-W
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura horizontal
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: estancia del pie
· Tapón: dos pasos
· Liberación del tapón: Un toque

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-482-W

 
Número de Parte
B-482-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Estancia del pie
Tope Tipo de dos etapas Liberación de tapón Un toque Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 13275

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-482-W de la serie Tope de 2 etapas Stay B-482-W.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico