(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Estancia de un toque para toldos B-580-3

Estancia de un toque para toldos B-580-3
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Longitud L en extensión (mm): 206
· Dimensión de carrera S (mm): 47
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-580-3-L
B-580-3-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado izquierdo11262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado derecho11263
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parar en estado completamente abierto Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento con cromato de zinc
Carga permisible(N) 490 Longitud L en Extención(mm) 206 Stroke S(mm) 47

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico