(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Longitud L en extensión (mm): 406
· Dimensión de carrera S (mm): 147
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Manera de apertura de puerta | Pabellón | Tipo de estancia | Expansión y contracción · Slide | Flexible, tipo deslizante | Deslice la barra cuadrada plana |
---|---|---|---|---|---|
Tope | Parar en estado completamente abierto | Liberación de tapón | Carrera de cancelación | Material del cuerpo | Placa de acero laminado en frío |
Tratamiento superficial del cuerpo | Tratamiento con cromato de zinc | Carga permisible(N) | 490 | Longitud L en Extención(mm) | 406 |
Stroke S(mm) | 147 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente