(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de un toque de acero inoxidable para toldos B-1460

Soporte de un toque de acero inoxidable para toldos B-1460
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Liberación del tapón: Golpe de liberación

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-1460-1-L
B-1460-1-R
B-1460-2
B-1460-3
B-1460-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400135Para el lado izquierdo11285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400135Para el lado derecho11286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035085Combinación izquierda y derecha10826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030085Combinación izquierda y derecha10827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020035Combinación izquierda y derecha10828
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Carrera de cancelación Material del cuerpo Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Carga permisible(N) 490

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico