(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Stop Stay para tapa de acero inoxidable B-1060-B

Stop Stay para tapa de acero inoxidable B-1060-B
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: CorrederaAgujero ranurado
· Tapón: Parada configurable
· Liberación del tapón: Perilla

PDF

 
Número de Parte
B-1060-B-1
B-1060-B-2
B-1060-B-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCódigo de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011477
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011479

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Ranura deslizante
Tope Parada libre Liberación de tapón Mando Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Carga permisible(N) 98

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico