(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alambre de acero inoxidable Stay B-1212

Alambre de acero inoxidable Stay B-1212
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Capacidad de carga a tracción (n): 1900
· Tipo de estancia: Estancia de alambre
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Recubrimiento de resina

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-1212-600
B-1212-900
B-1212-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Capacidad de carga extensible
(N)
Aplicación Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106001900Alambres13077
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109001900Alambres13076
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10--Soporte13078
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Capacidad de carga extensible
(N)
Aplicación Código de producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Alambre permanecer Tope Ninguno
Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Acero inoxidable Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento de resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico