(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de un toque libre de acero inoxidable B-1479

Soporte de un toque libre de acero inoxidable B-1479
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Longitud L en extensión (mm): 180
· Dimensión de carrera S (mm): 52
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-1479

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Manera de apertura de puertaPabellónTipo de estanciaExpansión y contracción · Slide
Flexible, tipo deslizanteDeslice la barra cuadrada planaTopeParada libre
Liberación de tapónCarrera de cancelaciónMaterial del cuerpo[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpoAcabado de la línea del cabelloLongitud L en Extención(mm)180
Stroke S(mm)52Código de producto11636
RoHS10 - -
Número de Parte
B-1479
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parada libre Liberación de tapón Carrera de cancelación Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Acabado de la línea del cabello Longitud L en Extención(mm) 180 Stroke S(mm) 52
Código de producto 11636

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-1479 de la serie Soporte de un toque libre de acero inoxidable B-1479.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico