(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tope libre de acero inoxidable Stay B-1571

Tope libre de acero inoxidable Stay B-1571
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Tapón: Parada configurable
· Liberación del tapón: Golpe de liberación

PDF

 
Número de Parte
B-1571-1
B-1571-2
B-1571-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-42515011388
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034512011389
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102457011390

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parada libre Liberación de tapón Carrera de cancelación Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Acabado de la línea del cabello Carga permisible(N) 490

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico