(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de acero inoxidable con tapón para puertas pesadas B-1450

Soporte de acero inoxidable con tapón para puertas pesadas B-1450
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura horizontal
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Liberación del tapón: Palanca deslizante

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-1450-0
B-1450-1
B-1450-2
B-1450-3
B-1450-W-0-L
B-1450-W-0-R
B-1450-W-1-L
B-1450-W-1-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Longitud L en Extención
(mm)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1470395-10792
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1470343-10793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10980280-10794
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10980200-10795
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1470395Para el lado izquierdo12745
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1470395Para el lado derecho12746
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1470343Para el lado izquierdo12747
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1470343Para el lado derecho12748
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Longitud L en Extención
(mm)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Sin cables Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico