(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tipo de diapositiva
· Accidente cerebrovascular ls [clasificación] (mm): Up to 1000
· Clasificación de carga (cuando se usa 2)[clasificación] (n): Up to 6000
· Número de paso del carril: 3
· Material del carril: Placa de acero laminado en frío
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KC-353-WW
Tipo | Forma de diapositiva | Material del riel | [Acero] Placa de acero laminado en frío |
---|---|---|---|
Tratamiento de superficie de riel | Tratamiento con cromato de zinc | Longitud del riel L1(mm) | 1000 |
Stroke S(mm) | 1000 | Carga permitida (cuando se usa 2)(N) | 5880 |
Altura H(mm) | 53 | Ancho W(mm) | 137 |
Número de paso ferroviario | 3 | Trazo Ls [Clasificación](mm) | ~1000 |
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación](N) | ~6000 | Código de producto | 31359 |
Tipo | Forma de diapositiva | Material del riel | Placa de acero laminado en frío | Tratamiento de superficie de riel | Tratamiento con cromato de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del riel L1(mm) | 1000 | Stroke S(mm) | 1000 | Carga permitida (cuando se usa 2)(N) | 5880 |
Altura H(mm) | 53 | Ancho W(mm) | 137 | Número de paso ferroviario | 3 |
Trazo Ls [Clasificación](mm) | ~1000 | Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación](N) | ~6000 | Código de producto | 31359 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KC-353-WW de la serie Corredera deslizante - carga extra pesada KC-353-WW con ancho de 137 mm..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente